background-waves

高信頼性 & 軍関連ヒューズ

リテルヒューズの軍関連アプリケーション向け高信頼性ヒューズには、250 V ac 速断型 BLN デバイスがあります。この 10x38 mm ヒューズは、リテルヒューズの POWR-GARD® 技術を採用し、スイッチギアや電源の一次および補助的な限流および過電流保護デバイスとして機能します。また、軍関連超速断型ヒューズも製造しています。これらはすべて、米国国防総省の認定製品リスト(QPL)への掲載に必要な高い基準を満たしており、民間アプリケーションにも利用できます。
  • 幅広い定格電流(2 mA 〜 15 A)
  • 高い遮断定格
  • 超速作動、高速作動、時間遅延型の性能の電気特性を確認
  • 鉛不使用基準認定およびRoHS適合
  • カートリッジ型ヒューズ、プラグ型ヒューズ、またはアキシャルリード型ヒューズの構成で利用可能
  • カプセル型ヒューズには、ニッケルメッキまたは銀メッキのエンドキャップが使用可能
  • アキシャルヒューズのリードの長さを選択
  • これらの工業用パワーヒューズの商用グレードバージョンが利用可能

高信頼性 & 軍関連ヒューズ 部品

Filtersフィルター

高信頼性 & 軍関連ヒューズ 関連資料