021501.6 アプリケーション
- Primary and secondary protection for commercial and home appliances, power supplies, and other high-current applications
021501.6 関連資料
表示 1 最長 5 の 28 合計結果 | 表示
シェア
品番 | 部品名 | RoHS | Pb-Free | RoHS (2015/863/EU) 認証 | REACH (SVHC) 適合証明書 | REACH (SVHC) | ハロゲンフリー | IPC 材料宣誓書 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021501.6HXP | FUSE 5X20MM H PACK (P) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 不使用 | あり | ![]() | 詳細を見る |
021501.6HXPX | 詳細を見る | ||||||||
021501.6MRET1P | FUS 5X20 PGT REEL T1 T HBC 1.6A/250V (P) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 不使用 | あり | ![]() | 詳細を見る |
021501.6MRET1PX | 詳細を見る | ||||||||
021501.6MRET5P | FUS 5X20 PGT REEL T5 T HBC 1.6A/250V (P) | ![]() | ![]() | あり | 詳細を見る |
- /
- 6
お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。