background-waves

0215.400

FUSE 5x20 T HBC 400mA/250V (P) | シリーズ: 215
info

215 シリーズは、5x20 のセラミック管タイムラグ型カートリッジヒューズです。従来の 12A、カートリッジバージョンの 15A から 25A まで、とりわけ 20A と 25A を上回る高電流定格へ範囲が拡大されたことにより、設計者はよりフレキシブルに高電流アプリケーション向け回路保護設計を行うことができます。

215 シリーズは、動作電圧 250VAC で優れた遮断能力を発揮します。

また、AC アプリケーションでも使用できます。同じアプリケーション用の 6.3 x 32mm より小さい 5 x 20mm のフットプリントを実現しています。

特性価格
最大AC電圧(V)
250
公称融解 I2T(A2 秒)
1.325
抵抗(Ω)
0.5825
IEC マーキング
T400mAH250V
溶断
Slo-Blo / タイムラグ型(T)/ 遅延型
動作温度
-55°〜125℃
{[#0]}パーセントの溶断特性
30
Interupt Voltage Type
AC
{[#0]}パーセントの溶断特性
50
{[#0]}パーセントの溶断特性
250
interrupt Amperage (A) - 1
1500
割り込み電圧(V)-1
250
  • 高アンペア定格
  • 優れた遮断能力
  • UL 規格認証

0215.400 アプリケーション

ハイライトセクション

  • Primary and secondary protection for commercial and home appliances, power supplies, and other high-current applications

0215.400 関連資料

表示 1 最長 5 の 8 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0215.400HXPFUSE 5X20MM H PACK (P)RoHS6/1/2005Pb-Free6/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0215.400HXPPdf IconREACH_SVHC Declaration_0215.400HXP不使用なしPdf IconIPC_0215.400MXP_0215.400HXP
0215.400MRET1PFUSE 250V IEC TD HBC 5X20 PT RoHS 400mARoHS6/1/2005Pb-Free6/1/2005なし
0215.400MXBPFUSE 5x20 C/CODE T HBC 400mA/250V (P)RoHS6/1/2005Pb-Free6/1/2005なし
0215.400MXEPFUSE 5x20 PGT T HBC 400mA/250V (P)RoHS6/1/2005Pb-Free6/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0215.400MXEPPdf IconREACH_SVHC Declaration_0215.400MXEP不使用なし
0215.400MXGPFUSE 5x20 CC PGT T HBC 400mA/250V (P)RoHS6/1/2005Pb-Free6/1/2005なしPdf IconIPC_0215.400MXGP
  • /
  • 2

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。