0215.200 アプリケーション
- Primary and secondary protection for commercial and home appliances, power supplies, and other high-current applications
0215.200 関連資料
表示 1 最長 5 の 8 合計結果
シェア
品番 | 部品名 | RoHS | Pb-Free | RoHS (2015/863/EU) 認証 | REACH (SVHC) 適合証明書 | REACH (SVHC) | ハロゲンフリー | IPC 材料宣誓書 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0215.200HXP | FUSE 5X20MM H PACK (P) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 不使用 | なし | ![]() | 詳細を見る |
0215.200MRET1P | FUSE 250V IEC TD HBC 5X20 PT RoHS 200mA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 不使用 | なし | 詳細を見る | |
0215.200MXBP | FUSE 5x20 C/CODE T HBC 200mA/250V (P) | ![]() | ![]() | なし | 詳細を見る | ||||
0215.200MXEP | FUSE 5x20 PGT T HBC 200mA/250V (P) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 不使用 | なし | 詳細を見る | |
0215.200MXGP | FUSE 5x20 CC PGT T HBC 200mA/250V (P) | ![]() | ![]() | なし | 詳細を見る |
- /
- 2
お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。