background-waves

0215.160

FUSE 250V 5X20 PT TL HBC RoHS 160mA | シリーズ: 215
info

215 シリーズは、5x20 のセラミック管タイムラグ型カートリッジヒューズです。従来の 12A、カートリッジバージョンの 15A から 25A まで、とりわけ 20A と 25A を上回る高電流定格へ範囲が拡大されたことにより、設計者はよりフレキシブルに高電流アプリケーション向け回路保護設計を行うことができます。

215 シリーズは、動作電圧 250VAC で優れた遮断能力を発揮します。

また、AC アプリケーションでも使用できます。同じアプリケーション用の 6.3 x 32mm より小さい 5 x 20mm のフットプリントを実現しています。

特性価格
最大AC電圧(V)
250
公称融解 I2T(A2 秒)
0.0465
抵抗(Ω)
7.1
溶断
Slo-Blo / タイムラグ型(T)/ 遅延型
動作温度
-55°〜125℃
{[#0]}パーセントの溶断特性
30
Interupt Voltage Type
AC
Packaging Code
M
{[#0]}パーセントの溶断特性
50
{[#0]}パーセントの溶断特性
250
interrupt Amperage (A) - 1
1500
割り込み電圧(V)-1
250
  • 高アンペア定格
  • 優れた遮断能力
  • UL 規格認証

0215.160 アプリケーション

ハイライトセクション

  • Primary and secondary protection for commercial and home appliances, power supplies, and other high-current applications

0215.160 関連資料

表示 1 最長 3 の 3 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0215.160MRET1PFUSE 250V HBC 5X20 PT TL RoHS 160mARoHS6/1/2005Pb-Free6/1/2005なし
0215.160MXEPFUSE 250V 5X20 PT TL HBC RoHS 160mARoHS6/1/2005Pb-Free6/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0215.160MXEPPdf IconREACH191_Declaration_0215.160MXEP不使用なし
0215.160MXPFUSE 250V 5X20 TL HBC RoHS 160mARoHS6/1/2005Pb-Free6/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0215.160MXPPdf IconREACH_SVHC Declaration_0215.160MXP不使用なし

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。