炊飯器のマザーボードの簡略化されたブロック図は、金属酸化物バリスタ、ショットキーダイオード整流器、およびトライアックの必要性を示しています。 リテルヒューズは、これらの過電流保護および電流スイッチングデバイスをそれぞれ製造しています。


IEC 標準規格準拠 5×20mm タイムラグ型耐サージセラミック管カートリッジヒューズ
- 世界での使用を考え、国際 (IEC) 標準規格に対応
- 高遮断容量
- タイムラグ型ヒューズ向けの IEC 60127-2、シート 5 仕様に準拠
- RoHS 適合および鉛フリー
215 部品
フィルター
24 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Maximum AC Voltage (V) | Nominal Melting I2T (A2sec) | Resistance (Ω) | IEC Marking | Opening | Operating Temperature | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | Maximum AC Voltage (V) | Nominal Melting I2T (A2sec) | Resistance (Ω) | IEC Marking | Opening | Operating Temperature | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 0.033 | 11.4455 | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | -55° to 125°C | cURus | ||||
250 | 0.0465 | 7.1 | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | -55° to 125°C | cURus / CE / CCC / UKCA | ||||
250 | 0.34 | 1.84 | T200mAH250V | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | -55° to 125°C | cURus / CE / BSI / CCC / VDE / UKCA | |||
250 | 0.545 | 1.24 | T250mAH250V | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | -55° to 125°C | cURus / UKCA / BSI / CE / CCC / VDE | |||
250 | 0.975 | 0.88 | T315mAH250V | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | -55° to 125°C | cURus / UKCA / BSI / CE / CCC / VDE | |||
250 | 1.325 | 0.5825 | T400mAH250V | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | -55° to 125°C | cURus / CE / UKCA / BSI / VDE / CCC | |||
250 | 0.42 | 1.1675 | T500mAH250V | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | -55° to 125°C | cURus / CE / BSI / UKCA / CSA / CCC / VDE | |||
250 | 0.635 | 0.72 | T630mAH250V | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | -55° to 125°C | cURus / UKCA / CE / BSI / CCC / CSA / VDE | |||
250 | 0.975 | 0.4675 | T800mAH250V | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | -55° to 125°C | cURus / UKCA / BSI / CE / VDE / CCC / CSA | |||
250 | 3.2 | 0.1074 | T1.25AH250V | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | -55° to 125°C | cURus / BSI / METI / K / UKCA / VDE / CCC / CSA / CE | |||
250 | 43.255 | 0.02825 | T3.15AH250V | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | -55° to 125°C | cURus / UKCA / BSI / K / CE / METI / CCC / VDE / CSA | |||
250 | 6.83 | 0.07065 | T1.6AH250V | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | -55° to 125°C | cURus / CE / UKCA / VDE / K / METI / BSI / CCC / CSA |
215 アプリケーション

炊飯器のマザーボード
ハイライトセクション
- 電気製品または電気利用機器の補助的保護として使用でき、個々のコンポーネントや内部回路用の保護を提供します。