background-waves

5x20mm ヒューズ - カートリッジヒューズ

リテルヒューズでは、回路や過渡電圧サージサプレッサなどの電子機器に補助的な過電流保護を提供する数種類の 5x20 mm ヒューズを製造しています。カートリッジヒューズには、ガラス製やセラミック製の本体のものがあります。ヒューズの中には速断型のものもあれば、Slo-Blo® 技術を組み込んで遅延回路保護を提供するものもあります。溶断すると色が変わるものもあります。当社の 5x20 mm ヒューズは、無停電電源装置 (UPS)、医療機器、スマートメーター、LCD スクリーン、および家庭用電化製品の集積回路を保護します。
  • AC および DC 電気システムで動作
  • 125 Vac から 600 Vac および 125 Vdc から 450 Vac までの幅広い電圧定格
  • 非常に低い定格電流で利用可能(例: 32 mA)
  • IECまたはUL規格に適合
  • すべてのヒューズ製品でUL認定済み
  • 鉛不使用基準認定およびRoHS適合
  • ガラス製およびセラミック製ボディで強化された耐久性
  • カートリッジ式とアキシャルリード式で提供
  • プリント回路基板への取付けが可能
  • ウェーブはんだ付けプロセスに対応

5x20mm ヒューズ - カートリッジヒューズ 部品

Filtersフィルター

5x20mm ヒューズ - カートリッジヒューズ アプリケーション

ハイライトセクション

  • 電気製品または電気利用機器の補助的保護として使用でき、個々のコンポーネントや内部回路用の保護を提供

5x20mm ヒューズ - カートリッジヒューズ 関連資料

5x20mm ヒューズ - カートリッジヒューズ 注目の製品