background-waves

328021

FUSE 300V HIGH I2T 3AB PB-FREE 21A | シリーズ: 328
info

リテルヒューズ 328 シリーズ 高サージ ヒューズは、300VAC 定格、10kA サージ耐久のコンパクトなセラミックヒューズで、UL248-14 規格に準拠するよう設計されています。当製品は、サージ保護機器(SPD)および高サージ暴露レベルで動作する商用および屋外用の LED 照明アプリケーションで使用される発光体に対し、短絡回路および過負荷保護を提供します。 The 328 Series Fuse is the first and only 6.2x32mm fuse on the market that can withstand 20 hits of 10kA 8/20μs surge current.

特性価格
最大AC電圧(V)
300
公称融解 I2T(A2 秒)
4800
抵抗(Ω)
0.0042
本体
セラミック
MSL
リテルヒューズへのお問い合わせ
溶断
Slo-Blo / タイムラグ型(T)/ 遅延型
定格電圧 (V)
100
最低動作温度(°C)
-55
最高動作温度 (°C)
125
interrupt Voltage Type AC/DC) - 2
DC
Interupt Voltage Type
AC
interrupt Amperage (A) - 2
200
振動
MIL-STD-202G Method 201A
Terminal Strength
リテルヒューズへのお問い合わせ
割り込み電圧(V)-2
100
interrupt Amperage (A) - 1
200
割り込み電圧(V)-1
300
湿度
MIL-STD-202G Method 103B Condition A
終端
Bright Nickel Plated Brass/100% Tin Over Copper
  • Can withstand 20 hits of 10 kA (8/20μs) surge current without a nuisance trip
  • Compact (6.3x32 mm) form factor with cartridge and axial-lead (pigtail) package options
  • High breaking capacity/interrupting rating of 200 A at 300 V ac
  • 動作温度範囲:-55°C ~ +125°C
  • Meet ANSI/IEEE Standard C62.41, Location Category C (High) requirements
  • Meet CBEA and MSSLC performance specifications for use with street and parking lot lighting

328021 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 商用 LED 発光体
  • 駐車場 / ガレージ / 道路 / トンネルといった環境で使用される屋外用 LED 発光体
  • カメラやディスプレイなどの屋外用電子機器
  • 屋外環境に設置され、IEEE C62.41、ロケーション・カテゴリー C で示されるサージレベルにさらされる電気または電子機器

328021 関連資料

表示 1 最長 2 の 2 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0328021.MXEPFUSE 300V HIGH I2T 3AB PB-FREE 21ARoHS5/8/2015Pb-Free5/8/2015Pdf IconCoC_RoHS10_0328021.MXEPPdf IconREACH209_Declaration_0328021.MXEP不使用ありPdf IconIPC_0328021.MXEP
0328021.MXPFUSE 300V HIGH I2T 3AB PB-FREE 21ARoHS2/26/2019Pb-Free2/26/2019ありPdf IconIPC_0328021.MXP

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。