background-waves

シリーズ: 328

鉛フリー 3AB、高サージ耐久ヒューズ
製品ステータス| i
info
328 シリーズは、UL248-14 規格設計の定格 300VAC / 耐サージ 10kA / 6.3×32mm セラミックヒューズで、パッケージにはカートリッジ式とアキシャルリードタイプがあります。
  • 耐高サージ性能
  • – 20 hits of 10kA 8/20μs surge
  • - ANSI/IEEE C62.41.2、カテゴリー C(高容量) 規格に適合
  • - 米国エネルギー省 (DOE) の MSSLC/ CBEA 要件(道路・駐車場の照明、上昇値)に適合
  • コンパクトなサイズ (6.3×32mm) / カートリッジ式とアキシャルリード式の 2 タイプ
  • 遮断容量:200A@300VAC / 200A@100VDC
  • 鉛フリー / RoHS 適合 / ハロゲンフリー
  • UL248- 14 規格適合 / NFPA 70 (NEC) の主なヒューズ性能要件に適合
  • 動作温度:-55°C ~ 125°C

328 部品

Filtersフィルター

328 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 商用・屋外用の LED 照明
  • 屋外用電子・電気機器
  • 電気通信アプリケーションのサージ保護

シリーズ: 328 関連資料

328 関連製品

代替