background-waves

カートリッジヒューズ

カートリッジヒューズは、農業、車載用、データセンター、工業、発電、住宅などの環境で過電流保護を提供します。カートリッジタイプのヒューズは幅広い定格電流を備え、サイズやタイプも豊富に取り揃えています。たとえば、商用車や乗用車のカートリッジヒューズは、多くの場合、色分けされた熱可塑性樹脂ケースに収納されています。ただし、太陽光発電システムのカートリッジヒューズは、標準的なガラス管ヒューズと似ています。アプリケーションに適したカートリッジヒューズのタイプを選択する際は、遅延型、中型、速断型の仕様を確認してください。

下のサブカテゴリ カートリッジヒューズ

カートリッジヒューズ 部品

Filtersフィルター

32onClick
1000onClick

0.0001onClick
26900.0001onClick

0onClick
4300onClick

60onClick
1000onClick

カートリッジヒューズ アプリケーション

man in orange utility suit checking string inverters
String Inverters

String inverters connect multiple PV panels to a single solar inverter. Consult this block diagram to find Littelfuse components that help these

gloved hand adjusting micro inverters
マイクロインバータ

マイクロインバータは、PVパネルに取り付けて、送電線の直流を交流に変換します。このブロック図は、リテルヒューズが製造するマイクロインバータ用コンポーネントを示しています。利用可能な製品には、MOSFET昇降圧DC-DCコンバータ、SiCショットキーダイオード整流器、IGBTインバータ、および逆

カートリッジヒューズ 関連資料

カートリッジヒューズ 注目の製品