メインコンテンツに移動
クロスリファレンス
販売代理店在庫の確認
販売店
サンプル請求
|
JAPANESE (日本語)
ログイン / 登録
製品
アプリケーション
設計センター
企業
サポート
一致するキーワードがありません
推奨製品
ホーム
製品
... /
ブレード&ボルトダウンヒューズ
ZCase M10 マテリアルハンドリング
リンクがクリップボードにコピーされました
ZCase M10 マテリアルハンドリング
概要
関連資料
お問い合わせ
バス、大型トラック、建設機械、農業機器、クレーンなどのマテリアルハンドリング機器は、ZCASE
TM
M10マテリアルハンドリングヒューズが提供する過電流保護の恩恵を受けます。遅延型 / Slo-Blo
®
ヒューズは、通常、過電流事象による損傷からスターターを保護します。定格電流の低いヒューズも完全なワイヤ保護を提供できますが、定格 300-600 A のヒューズは短絡保護にのみ使用してください。これらのヒューズは MEGA
®
70V ヒューズと同様の性能を発揮しますが、ZCASE マテリアルハンドリングヒューズは乗用車での使用にはお勧めしません。
特長
遅延
70A~600A定格のアンペアに対応
シャントバージョンがラインナップ
80 V dc で 2 kA の遮断定格
Tin-plated copper alloy terminals and ceramic insulating tubes
-40 °C から +125 までの温度範囲で動作 ℃
UL 難燃性規格 HB に準拠した PPA-GF33HS ハウジング
M10 (18 Nm ±2 Nm) mounting hole; insultated bolt sold separately
RoHS 適合
利点
ボルト1本で接続
Can mount on battery posts, starters, or bus bars
高コントラストの定格電流スタンプにより識別が容易
Minimal footprints
ZCase M10 マテリアルハンドリング 関連資料
技術関連資料
関連文書
リテルヒューズのヒューズ論
Automotive-Passenger-Car-Catalog
このカタログでは、乗用車用のヒューズ、シャント、ダイオード、抵抗器をお選びいただけます。 ヒューズ入門書「ヒューズ論」を収録。
詳細を見る