background-waves

0265.062

FUSE 125V V/FA HI REL PICO FUSE .062A | シリーズ: 265
info
265 / 266 / 267 シリーズは、絶縁スリーブ付きの超速断型
高信頼性 PICO® ヒューズです。
当シリーズのヒューズは、エンドユーズ機器に対する補足的保護を提供し、
コンポーネントや内部回路を保護します。 They are not suitable for branch or
feeder circuit use. The Military version of the 265 Series
(except 1/16 ampere rating) is available in FM08A on
QPL for MIL-PRF-23419/8. To order, change 265 to 267
特性価格
最大AC電圧(V)
125
定格電圧 (V)
125
抵抗(Ω)
6.99
溶断
超速断型(FF)
動作温度
-55°〜125℃
interrupt Amperage (A) - 1
50
interrupt Amperage (A) - 2
300
割り込み電圧(V)-1
125
Packaging Code
M
interrupt Voltage Type AC/DC) - 2
DC
割り込み電圧(V)-2
125
Interupt Voltage Type
AC
  • 軍用レベルの製品もあります
  • RoHS 適合
  • 62mA~15A に対応
  • アキシャルリード式およびラジアルリード型で提供
  • ミニチュアおよびサブミニチュアフォーマットで提供

0265.062 関連資料

表示 1 最長 2 の 2 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0265.062VFUSE 125V V/FA HI REL PICO FUSE .062ARoHS4/30/1999Pb-Free1/1/1901あり
0265.062ZFUSE 125V V/FA HI REL PICO FUSE .062ARoHS4/30/1999Pb-Free1/1/1901あり

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。