background-waves

シリーズ: 265

PICO® 高信頼性超速断型サブミニチュア アキシャルリード型ヒューズ
製品ステータス| i
info
265 / 266 / 267 シリーズは、絶縁スリーブ付きの超速断型
高信頼性 PICO® ヒューズです。
当シリーズのヒューズは、エンドユーズ機器に対する補足的保護を提供し、
コンポーネントや内部回路を保護します。 They are not suitable for branch or
feeder circuit use. The Military version of the 265 Series
(except 1/16 ampere rating) is available in FM08A on
QPL for MIL-PRF-23419/8. To order, change 265 to 267
  • 軍用レベルの製品もあります
  • RoHS 適合
  • 62mA~15A に対応
  • アキシャルリード式およびラジアルリード型で提供
  • ミニチュアおよびサブミニチュアフォーマットで提供

265 部品

Filtersフィルター

シリーズ: 265 関連資料