background-waves

026303.5

FUSE 250V PICO II V/FA RoHS 3.5A | シリーズ: 263
info

PICO® II 263 シリーズ ヒューズは、小型パッケージで
250V 定格を達成するよう特別設計されたアキシャルリード型
ヒューズです。

特性価格
最大AC電圧(V)
250
振動
MIL-STD-202方式201(10v55Hz)、MIL-STD-202方式204試験条件C(10Gµsピーク時55v2000Hz)
公称融解 I2T(A2 秒)
2.33
抵抗(Ω)
0.0224
本体
ガラス
MSL
MIL-STD-202 試験法 106
溶断
超速断型(FF)
動作温度
-55°〜125℃
interrupt Amperage (A) - 1
50
割り込み電圧(V)-1
250
Packaging Code
M
終端
Pure Tin Coated Copper Wire Leads
Terminal Strength
MIL-STD-202 Method 211 Test Condition A (will withstand 7 lb. axial pull test)
Interupt Voltage Type
AC
  • 超速断型
  • 小型
  • Wide current rating range (62 mA to 15 A)
  • RoHS 適合
  • ハロゲンフリーで入手可能
  • 幅広い動作温度に適応
  • 低温で再定格
  • 定格電圧 250 V

026303.5 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
026303.5WRT1LFUSE 250V PICO II V/FA RoHS 3.5ARoHS4/8/2004Pb-Free1/1/1901Pdf IconCoC_RoHS9_026303.5WRT1Lあり

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。