Wired smoke detectors and heat alarms require dependable ac power supplies, highly efficient dc–dc converters, and accurate temperature sensors.


The PICO® II 263 Series Fuse is a specially designed axial leaded fuse that achieves a 250V rating in a small package.
- 超速断型
- 小型
- 幅広い電流定格(62mA~15A)
- RoHS 適合
- ハロゲンフリーで入手可能
- 幅広い動作温度に適応
- 低温で再定格
- 250V 定格
263 部品
フィルター
2 合計結果の 1 から 2 までを表示
品番 | アクション | Maximum AC Voltage (V) | Vibration | Nominal Melting I2T (A2sec) | Resistance (Ω) | Body | MSL | Opening | Operating Temperature | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | Maximum AC Voltage (V) | Vibration | Nominal Melting I2T (A2sec) | Resistance (Ω) | Body | MSL | Opening | Operating Temperature | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA / RU | |||||||||||
RU / CSA |
263 アプリケーション

煙・熱検知器
シリーズ: 263 関連資料