background-waves

0253001.

FUSE 125V FM10A PICO MIL FUSE 1A | シリーズ: 253
info
PICO® II 超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に
適合するよう設計されており、省スペースの超小型
パッケージで提供されます。
特性価格
最大AC電圧(V)
125
定格電圧 (V)
125
公称融解 I2T(A2 秒)
0.256
抵抗(Ω)
0.128
溶断
超速断型(FF)
動作温度
-55°〜125℃
interrupt Amperage (A) - 1
50
interrupt Amperage (A) - 2
300
割り込み電圧(V)-1
125
Packaging Code
V
割り込み電圧(V)-2
125
  • 超速断型
  • 小型サイズ
  • Wide current rating range (62 mA to 15 A)
  • RoHS 適合
  • ハロゲンフリーで入手可能
  • 幅広い動作温度に適応
  • 低温で再定格

0253001. 関連資料

表示 1 最長 4 の 4 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0253001.MFUSE 125V FM10A PICO MIL FUSE 1ARoHS1/1/1901Pb-Free1/1/1901あり
0253001.NRT1FUSE 125V FM10A PICO MIL FUSE 1ARoHS1/1/1901Pb-Free1/1/1901あり
0253001.NRT3FUSE 125V FM10A PICO MIL FUSE 1ARoHS1/1/1901Pb-Free1/1/1901あり
0253001.VFUSE 125V FM10A PICO MIL FUSE 1ARoHS1/1/1901Pb-Free1/1/1901あり

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。