PICO® II 超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計されており、省スペースのサブミニチュア パッケージで提供されます。
- 超速断型
- 小型サイズ
- 幅広い電流定格(62mA~15A)
- RoHS 適合
- ハロゲンフリーで入手可能
- 幅広い動作温度に適応
- 低温で再定格
253 部品
フィルター
30 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Maximum AC Voltage (V) | Voltage Rating (V) | Nominal Melting I2T (A2sec) | Resistance (Ω) | Opening | Operating Temperature |
---|
品番 | アクション | Maximum AC Voltage (V) | Voltage Rating (V) | Nominal Melting I2T (A2sec) | Resistance (Ω) | Opening | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 125 | 0.000113 | 7 | Very Fast-Acting (FF) | -55° to 125°C | |||
125 | 125 | 0.000113 | 7 | Very Fast-Acting (FF) | -55° to 125°C | |||
125 | 125 | 0.00174 | 1.7 | Very Fast-Acting (FF) | -55° to 125°C | |||
125 | 125 | 0.00174 | 1.7 | Very Fast-Acting (FF) | -55° to 125°C | |||
125 | 125 | 0.0116 | 0.665 | Very Fast-Acting (FF) | -55° to 125°C | |||
125 | 125 | 0.0116 | 0.665 | Very Fast-Acting (FF) | -55° to 125°C | |||
125 | 125 | 0.0296 | 0.395 | Very Fast-Acting (FF) | -55° to 125°C | |||
125 | 125 | 0.0296 | 0.395 | Very Fast-Acting (FF) | -55° to 125°C | |||
125 | 125 | 0.0598 | 0.303 | Very Fast-Acting (FF) | -55° to 125°C | |||
125 | 125 | 0.0598 | 0.303 | Very Fast-Acting (FF) | -55° to 125°C | |||
125 | 125 | 0.153 | 0.175 | Very Fast-Acting (FF) | -55° to 125°C | |||
125 | 125 | 0.153 | 0.175 | Very Fast-Acting (FF) | -55° to 125°C |