0251003. 関連資料
表示 1 最長 5 の 7 合計結果
シェア
品番 | 部品名 | RoHS | Pb-Free | RoHS (2015/863/EU) 認証 | REACH (SVHC) 適合証明書 | REACH (SVHC) | ハロゲンフリー | IPC 材料宣誓書 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0251003.MAT1L | FUSE 125V PICO II FA RoHS 3A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 内容 | あり | ![]() | 詳細を見る |
0251003.NAT1HF | FUSE 125V PICO FA RoHS Halogen-Free 3A | 詳細を見る | |||||||
0251003.NAT1L | FUSE 125V PICO II FA RoHS 3A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 内容 | あり | ![]() | 詳細を見る |
0251003.NRT1L | FUSE 125V PICO II FA RoHS 3A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 内容 | あり | ![]() | 詳細を見る |
0251003.PARL | FUSE 125V PICO II FA RoHS 3A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 不使用 | あり | 詳細を見る |
- /
- 2
お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。