background-waves

0251.500

FUSE 125V PICO II FA RoHS .500A | シリーズ: 251
info
PICO® II 超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に
適合するよう設計されており、省スペースの超小型
パッケージで提供されます。
特性価格
最大AC電圧(V)
125
定格電圧 (V)
125
振動
MIL-STD-202方式201(10v55Hz)、方式204試験条件C(10Gµsピーク時55v2000Hz)
公称融解 I2T(A2 秒)
0.0598
抵抗(Ω)
0.280000001
本体
セラミック
MSL
MIL-STD-202 試験法 106
溶断
超速断型(FF)
Interrupt Amperage 1
50
interrupt Amperage (A) - 2
300
割り込み電圧(V)-1
125
Packaging Code
M
終端
Pure Tin Coated Copper Wire Leads
Interrupt Voltage Type ACDC - 2
DC
割り込み電圧(V)-2
125
Terminal Strength
MIL-STD-202 Method 211 Test Condition A (will withstand 7 lb. axial pull test)
Interrupt Voltage Type ACDC - 1
AC
  • 超速断型
  • 小型
  • Wide current rating range (62 mA to 15 A)
  • RoHS 適合
  • ハロゲンフリーで入手可能
  • 幅広い動作温度に適応
  • 低温で再定格

0251.500 関連資料

表示 1 最長 5 の 7 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0251.500MXLFUSE 125V PICO II FA RoHS .500ARoHS5/12/2004Pb-Free7/4/2012Pdf IconCoC_RoHS9_0251.500MXLPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_0251.500MXL内容ありPdf IconIPC_0251.500MXL
0251.500NAT1HFFUSE 125V PICO FA RoHS HalogenFree .500A
0251.500NAT1LFUSE 125V PICO II FA RoHS .500ARoHS5/12/2004Pb-FreePdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_0251.500NAT1L内容あり
0251.500NRT1LFUSE 125V PICO II FA RoHS .500ARoHS5/12/2004Pb-Free7/4/2012Pdf IconCoC_RoHS9_0251.500NRT1LPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_0251.500NRT1L内容あり
0251.500PARLFUSE 125V PICO II FA RoHS .500ARoHS5/12/2004Pb-Free7/4/2012Pdf IconCoC_RoHS9_0251.500PARLあり
  • /
  • 2

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。