PICO® ヒューズ - アキシャルラジアル スルーホール ヒューズ

PICO® ヒューズは、電子バラスト、LCD、ネットワーク機器、電源などの過電流保護を提供します。リテルヒューズは、プリント回路基板上のスペースを節約するミニチュアおよびサブミニチュア設計の PICO ヒューズの、超速断型および遅延型/Slo-Blo® バージョンを製造しています。また、アーク放電や過熱によりほこりやガスが発火または爆発する恐れのある 危険エリアでの使用向けに設計された PICO ヒューズ 製品群も取り揃えています。
- 定格電圧:32 V ac、125 V ac、および 250 V ac
- 62mAから30Aまでの幅広いアンペア定格で利用可能
- 超低から低までの内部抵抗定格(例:4mΩ、7Ω)
- -55 °C から +125 までの温度範囲で動作 ℃
- カナダおよび米国で UL 認定済み
- RoHS 適合
- 軍用規格バージョンも利用可能
- 表面実装、アキシャルラジアル スルーホール、アキシャルリード構成で提供
- 優れた耐振動性
PICO® ヒューズ - アキシャルラジアル スルーホール ヒューズ 部品
フィルター
168 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Maximum AC Voltage (V) | Vibration | Ampere Rating (A) | Nominal Melting I2T (A2sec) | Resistance (Ω) | Voltage Rating (V) | Body | MSL | Nominal Voltage Drop (mV) | Opening | Interrupting Rating |
---|
品番 | アクション | Maximum AC Voltage (V) | Vibration | Ampere Rating (A) | Nominal Melting I2T (A2sec) | Resistance (Ω) | Voltage Rating (V) | Body | MSL | Nominal Voltage Drop (mV) | Opening | Interrupting Rating
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | MIL-STD-202 Method 201 (10v55 Hz) / Method 204 Test Condition C (55v2000 Hz at 10 Gµs Peak) | 0.000113 | 7 | 125 | Ceramic | MIL-STD-202 Method 106 | Very Fast-Acting (FF) | ||||||
125 | MIL-STD-202 Method 201 (10v55 Hz) / Method 204 Test Condition C (55v2000 Hz at 10 Gµs Peak) | 0.00174 | 1.7 | 125 | Ceramic | MIL-STD-202 Method 106 | Very Fast-Acting (FF) | ||||||
125 | MIL-STD-202 Method 201 (10v55 Hz) / Method 204 Test Condition C (55v2000 Hz at 10 Gµs Peak) | 0.895 | 125 | Ceramic | MIL-STD-202 Method 106 | Very Fast-Acting (FF) | |||||||
125 | MIL-STD-202 Method 201 (10v55 Hz) / Method 204 Test Condition C (55v2000 Hz at 10 Gµs Peak) | 0.0116 | 0.665000021 | 125 | Ceramic | MIL-STD-202 Method 106 | Very Fast-Acting (FF) | ||||||
125 | MIL-STD-202 Method 201 (10v55 Hz) / Method 204 Test Condition C (55v2000 Hz at 10 Gµs Peak) | 0.0296 | 0.395000011 | 125 | Ceramic | MIL-STD-202 Method 106 | Very Fast-Acting (FF) | ||||||
125 | MIL-STD-202 Method 201 (10v55 Hz) / Method 204 Test Condition C (55v2000 Hz at 10 Gµs Peak) | 0.587 | 0.0823 | 125 | Ceramic | MIL-STD-202 Method 106 | Very Fast-Acting (FF) | ||||||
125 | MIL-STD-202 Method 201 (10v55 Hz) / Method 204 Test Condition C (55v2000 Hz at 10 Gµs Peak) | 0.0598 | 0.280000001 | 125 | Ceramic | MIL-STD-202 Method 106 | Very Fast-Acting (FF) | ||||||
125 | MIL-STD-202 Method 201 (10v55 Hz) / Method 204 Test Condition C (55v2000 Hz at 10 Gµs Peak) | 0.587 | 0.0823 | 125 | Ceramic | MIL-STD-202 Method 106 | Very Fast-Acting (FF) | ||||||
125 | MIL-STD-202 Method 201 (10v55 Hz) / Method 204 Test Condition C (55v2000 Hz at 10 Gµs Peak) | 0.176 | 0.174999997 | 125 | Ceramic | MIL-STD-202 Method 106 | Very Fast-Acting (FF) | ||||||
125 | MIL-STD-202 Method 201 (10v55 Hz) / Method 204 Test Condition C (55v2000 Hz at 10 Gµs Peak) | 0.256 | 0.128000006 | 125 | Ceramic | MIL-STD-202 Method 106 | Very Fast-Acting (FF) | ||||||
125 | MIL-STD-202 Method 201 (10v55 Hz) / Method 204 Test Condition C (55v2000 Hz at 10 Gµs Peak) | 0.721 | 0.035999998 | 125 | Ceramic | MIL-STD-202 Method 106 | Very Fast-Acting (FF) | ||||||
125 | MIL-STD-202 Method 201 (10v55 Hz) / Method 204 Test Condition C (55v2000 Hz at 10 Gµs Peak) | 1.19 | 0.028999999 | 125 | Ceramic | MIL-STD-202 Method 106 | Very Fast-Acting (FF) |