background-waves

PAL ヒューズ

PAL ヒューズはもともと、日本で生産される乗用車のスターターおよびオルタネーターに過電流保護を提供するためにカートリッジヒューズとして開発されましたが、現在ではさまざまなパッケージで提供され、あらゆるメーカーのガソリン車およびディーゼル車に使用されています。PAL ヒューズは、ポストにはめ込む、レセプタクルに差し込む、または機器にボルトで固定する、の中からお選びください。
  • 定格電圧 32 V dc
  • 20Aから140Aまでのアンペア定格で利用可能
  • JASO 0612 に適合
  • RoHS 適合
  • Color coding of housings indicates ampere rating
  • Available in blade, plug-in, and bolt-down configurations
  • 透明なカバーによりヒューズ溶断時の確認が容易

PAL ヒューズ 部品

Filtersフィルター

PAL ヒューズ 関連資料