リテルヒューズ-商用車カタログ
トラック、バス、建設、農業、船舶、マテリアルハンドリング、RV、船舶用の電子コンポーネントを検索できます。
車載用ボルトダウンヒューズは、高電流アプリケーションで過電流および短絡回路の保護を提供します。リテルヒューズの CF8、MEGA、® MIDI®、ZCASE® ヒューズは 32 V、58 V、70 V、80 V、120 V の電気システムでの使用を前提としており、一部はバッテリー端子ヒューズとして使用できます。また、ほとんどのボルトダウンヒューズでは、取付け穴を 2 つ、1 つ、または「なし」から選択できるため、最も幅広い用途に使用できます。