background-waves

自動車用カートリッジヒューズ

MCASE+® および JCASE® カートリッジヒューズは、商用車および乗用車の回路に遅延型の過電流保護を提供します。リテルヒューズでは、アフターマーケットでの交換用にこれらの車載用カートリッジヒューズも販売しており、JCASE のシャントバージョンも入手可能です。LP JCASE ヒューズは、ロープロファイルの過電流保護デバイスが車両に適している場合にご注文いただけます。小型で軽量なヒューズは、フルサイズのJCASEヒューズと同等の性能を発揮します。
  • 定格電圧 32 V dc
  • 15Aから60Aまでのアンペア定格で利用可能
  • 32 V dc で 1 kA の定格遮断電流
  • -40°C〜+125の温度範囲で動作 ℃
  • RoHS 適合
  • Color coding shows the amperage rating for each fuse
  • High-contrast amperage stamps on the top of housings aid identification
  • Semitransparent covers make it easier to see when fuses blow
  • Light weight
  • Easy to install

自動車用カートリッジヒューズ 部品

Filtersフィルター