background-waves

特殊形状製品 - ヒューズ

リテルヒューズの特殊形状車載用過電流保護デバイスには、シャント、ダイオード、抵抗器などがあります。当社のシャントは、自動車メーカーが回路を保護し、ワイヤーに沿った電流を測定することを可能にするブレード型デバイスです。このシャントは、ヒューズや過電圧保護デバイスと組み合わせて使用できます。 車載用ダイオードおよび抵抗器についての詳細はこちら
  • Ampere rating of 20 A
  • Maximum continuous current loads of 35 A
  • Operate in temperatures ranging from –40 ℃ to +125 ℃ with terminals reaching 130 ℃ at contact points
  • Tin-plated brass terminals
  • Thermoplastic bodies with UL-94 flammability ratings of V-0
  • UL-listed
  • 鉛フリーおよび RoHS 指令準拠の認定取得済み
  • Durable thermoplastic housings
  • Easy to install and replace

特殊形状製品 - ヒューズ 部品

Filtersフィルター