PAL ヒューズ - 自動車アフターマーケット製品

性能と仕様が正確に一致している OEM の過電流保護デバイスと同様に、アフターマーケットの PAL ヒューズは主に日本製自動車の回路を保護します。カートリッジヒューズの定格電圧は 32 V dc で、レセプタクルに差し込むかボルトダウンコネクター付きのハウジングで提供されます。ハウジングはヒューズの定格電流を示すために色分けされています。
- 定格電圧 32 V dc
- 20Aから140Aまでのアンペア定格で利用可能
- -40 °C ~ +125 °C の動作温度範囲 ℃
- JASO 0612 に適合
- RoHS 適合
- カラーコードで定格電流を表示
- 透明なカバーによりヒューズ溶断時の確認が容易
- ヒューズボックスへの差し込み、ボルトでの固定、またはその両方が可能
PAL ヒューズ - 自動車アフターマーケット製品 部品
フィルター
4 合計結果の 1 から 4 までを表示
品番 | アクション | Fuse Style/Series | Packaging Types for Aftermarket |
---|
品番 | アクション | Fuse Style/Series | Packaging Types for Aftermarket | |
---|---|---|---|---|
PAL ヒューズ - 自動車アフターマーケット製品 アプリケーション
- 日本および米国製自動車
PAL ヒューズ - 自動車アフターマーケット製品 関連資料