インジケータヒューズ

車載用ブレードヒューズの溶断を特定する際に、推測に頼る必要はありません。車両の電気系統を修理またはアップグレードする際には、アフターマーケットの ATO®、MAXI®、および MINI® インジケータヒューズを取り付けてください。エレメントが切れると点灯する LED を装備したこれらのヒューズは、リテルヒューズが OEM 用に販売する ATO、MAXI、MINI ヒューズの性能と仕様に完全に適合します。
- 3A〜100Aの定格電流
- 32 V dc で 1 kA の遮断定格
- V-2のUL94難燃性規格に準拠したPA66ハウジング
- 鉛フリーおよび RoHS 適合
- カラーコードで定格電流を表示
- 識別しやすい高コントラストのアンペアスタンプ
- シースルー構造のハウジングによりヒューズ溶断時の確認が容易
- 小売店での陳列・販売用にカード化
インジケータヒューズ 部品
フィルター
8 合計結果の 1 から 8 までを表示
品番 | アクション | Fuse Style/Series | Packaging Types for Aftermarket | Current Rating Max (A) | Voltage Rating (V) |
---|
品番 | アクション | Fuse Style/Series | Packaging Types for Aftermarket | Current Rating Max (A) | Voltage Rating (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | ||||||
70 | ||||||
70 | ||||||
70 | ||||||
70 | ||||||
70 | ||||||
70 | ||||||
70 |
インジケータヒューズ アプリケーション
- 自動車および SUV
- トラック
- バス
- オフロード車
- リテルヒューズが認証した船舶