background-waves

シリーズ: 501A

1206 AEC-Q200 適合ヒューズ
製品ステータス| i
info

501A シリーズ AEC-Q200 適合ヒューズおよびハロゲンフリーヒューズは、コンパクトな車載用電子機器アプリケーションの二次回路保護のニーズに対応するために特別にテストされています。

  • 動作温度:- 55°C ~ +125°C
  • リテルヒューズの自動車向け規格に適合
  • 100% 鉛フリー、RoHS 適合、ハロゲンフリー
  • 有鉛および鉛フリーのリフロー / ウェーブはんだ付けに適しています

501A 部品

Filtersフィルター

501A アプリケーション

ハイライトセクション

  • リチウムイオン電池
  • LED ヘッドライト
  • 自動車用ナビゲーションシステム
  • TFT ディスプレイ
  • バッテリー管理システム(BMS)
  • クラスター

シリーズ: 501A 関連資料

AEC-Q200 Rev. E 認定ヒューズ - リテルヒューズ JP

当社の薄膜ヒューズ、NANO、PICO ヒューズ、カートリッジヒューズが、車載用電子システムにおける信頼性が高くコンパクトな回路保護デバイスの要求にどのように応えているかをご覧ください(日本語字幕付き)。

AEC-Q200 Rev. E 認定ヒューズ - リテルヒューズ CN

当社の薄膜ヒューズ、NANO、PICO ヒューズ、カートリッジヒューズが、車載用電子システムにおける信頼性が高くコンパクトな回路保護デバイスの要求にどのように応えているかをご覧ください(中国語字幕付き)。

リテルヒューズの AEC-Q200 Rev. E 認定ヒューズ

当社の薄膜ヒューズ、NANO、PICO ヒューズ、カートリッジヒューズが、車載用電子システムにおける信頼性が高くコンパクトな回路保護デバイスの要求にどのように応えているかをご覧ください。