background-waves

シリーズ: 438A

0603 AEC-Q200 適合ヒューズ
製品ステータス| i
info

438A シリーズ AEC-Q200 適合ヒューズは、コンパクトな車載用電子機器アプリケーションの二次回路保護のニーズに対応するために、特別にテストされています。

  • AEC-Q200 適合
  • 故障電流に迅速に対応し、高精度の電子機器コンポーネントを過電流から着実に保護
  • 動作温度 -55C 〜 +150C
  • 100% 鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS 適合

438A 部品

Filtersフィルター

438A アプリケーション

ハイライトセクション

  • リチウムイオン電池
  • LED ヘッドライト
  • ナビゲーション
  • TFT ディスプレイ
  • BMS
  • クラスター

シリーズ: 438A 関連資料

AEC-Q200 Rev. E 認定ヒューズ - リテルヒューズ JP

当社の薄膜ヒューズ、NANO、PICO ヒューズ、カートリッジヒューズが、車載用電子システムにおける信頼性が高くコンパクトな回路保護デバイスの要求にどのように応えているかをご覧ください(日本語字幕付き)。

AEC-Q200 Rev. E 認定ヒューズ - リテルヒューズ CN

当社の薄膜ヒューズ、NANO、PICO ヒューズ、カートリッジヒューズが、車載用電子システムにおける信頼性が高くコンパクトな回路保護デバイスの要求にどのように応えているかをご覧ください(中国語字幕付き)。

リテルヒューズの AEC-Q200 Rev. E 認定ヒューズ

当社の薄膜ヒューズ、NANO、PICO ヒューズ、カートリッジヒューズが、車載用電子システムにおける信頼性が高くコンパクトな回路保護デバイスの要求にどのように応えているかをご覧ください。