437A シリーズ AEC-Q200 適合ヒューズは、コンパクトな車載用電子機器アプリケーションの二次回路保護のニーズに対応するために特別にテストされています。
- AEC-Q200 適合
- 故障電流に迅速に対応し、高精度の電子コンポーネントを過電流から保護
- 動作温度:-55°C ~ +150°C
- 100% 鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS 適合
437A 部品
フィルター
12 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Voltage Rating (V) | Maximum AC Voltage (V) | Nominal Melting I2T (A2sec) | Resistance (Ω) | Body | MSL | Opening | Operating Temperature |
---|
品番 | アクション | Voltage Rating (V) | Maximum AC Voltage (V) | Nominal Melting I2T (A2sec) | Resistance (Ω) | Body | MSL | Opening | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437A アプリケーション
- リチウムイオン電池
- LED ヘッドライト
- ナビゲーション
- TFT ディスプレイ
- BMS
シリーズ: 437A 関連資料
AEC-Q200 Rev. E 認定ヒューズ - リテルヒューズ JP
当社の薄膜ヒューズ、NANO、PICO ヒューズ、カートリッジヒューズが、車載用電子システムにおける信頼性が高くコンパクトな回路保護デバイスの要求にどのように応えているかをご覧ください(日本語字幕付き)。
AEC-Q200 Rev. E 認定ヒューズ - リテルヒューズ CN
当社の薄膜ヒューズ、NANO、PICO ヒューズ、カートリッジヒューズが、車載用電子システムにおける信頼性が高くコンパクトな回路保護デバイスの要求にどのように応えているかをご覧ください(中国語字幕付き)。
リテルヒューズの AEC-Q200 Rev. E 認定ヒューズ
当社の薄膜ヒューズ、NANO、PICO ヒューズ、カートリッジヒューズが、車載用電子システムにおける信頼性が高くコンパクトな回路保護デバイスの要求にどのように応えているかをご覧ください。