background-waves

340312

ACS SHOCK SAFE FUSEHLDR W/RFI | シリーズ: 340
info
特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
20
表示
なし
最大定格電流 (A)
20
ホルダー製品群
ヒューズホルダー
取付け方式
パネル実装
規格認証
300
最大AC電圧(V)
250
ヒューズタイプ
シリンドリカル
製品カテゴリータイプ用
3AG/3AB (6.3x32mm)
パッケージコード
Z
定格電圧 (V)
250
取付け方式
パネル実装

340312 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
03400312ZACS SHOCK SAFE FUSEHLDR W/RFIRoHS6/22/1998Pb-Free6/22/1998Pdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_03400312Z内容なし

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。