background-waves

286677

ACS FLIP-TOP SHOCK-SAFE 5X20MMFHLDR | シリーズ: 286
info

3AG、3AB、5×20mm、または 2AG のヒューズ向け

特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
10
表示
なし
最大定格電流 (A)
10
ホルダー製品群
ヒューズホルダー
取付け方式
パネル実装
規格認証
500
最大AC電圧(V)
250
ヒューズタイプ
シリンドリカル
製品カテゴリータイプ用
5x20mm
パッケージコード
H
定格電圧 (V)
250
取付け方式
パネル実装
  • IEC 標準規格 IEC 60127-6 に基づくショックセーフ設計で感電の危険を防止。
  • 素早く簡単なヒューズ交換と修理の便利性のため、ヒューズキャリアにスペアヒューズを収納
  • ロープロファイル設計

286677 関連資料

表示 1 最長 2 の 2 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
02860677HACS FLIP-TOP SHOCK-SAFE 5X20MMFHLDRRoHS1/8/1985Pb-Free1/8/1985なしPdf IconIPC_02860677H
02860677ZACS FLIP-TOP SHOCK-SAFE 5X20MMFHLDRRoHS1/8/1985Pb-Free1/8/1985なし

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。