background-waves

282008

MICRO FUSE HOLDER W/ ALUMINIUM CAP | シリーズ: 282
info
特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
5
表示
なし
最大定格電流 (A)
5
ホルダー製品群
ヒューズホルダー
取付け方式
パネル実装
規格認証
125
最大AC電圧(V)
125
ヒューズタイプ
マイクロ
製品カテゴリータイプ用
TR3
パッケージコード
Z
定格電圧 (V)
125
取付け方式
パネル実装

282008 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
02820008ZMICRO FUSE HOLDER W/ ALUMINIUM CAPRoHS4/29/2004Pb-Free4/29/2004Pdf IconCoC_RoHS9_02820008Zなし

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。