background-waves

281001

ACS MICRO FUSE FUSEHLDR | シリーズ: 281_CM
info
特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
5
表示
なし
最大定格電流 (A)
5
ホルダー製品群
ヒューズホルダー
取付け方式
シャーシ実装
規格認証
125
最大AC電圧(V)
125
ヒューズタイプ
マイクロ
製品カテゴリータイプ用
TR3
定格電圧 (V)
125
取付け方式
パネル実装

281001 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
02810001HACS MICRO FUSE FUSEHLDRRoHS6/29/1991Pb-Free6/29/1991Pdf IconCoC_RoHS10_02810001HPdf IconREACH211_Declaration_02810001H不使用

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。