background-waves

パネル実装ヒューズホルダー

パネルマウントヒューズホルダーは、過電流保護デバイスを固定し、感電による怪我から人々を守ります。リテルヒューズは、MICRO、® PICO、®クラスCC、2AG、3AG、TE5、TR5、および5x20mmヒューズ用のパネルマウントヒューズホルダーを製造しています。LED 溶断ヒューズインジケータライトを備えたヒューズホルダーや、ヒューズ交換を容易にするフリップキャップを備えたホルダー、防水仕様のホルダーなど、設計は様々です。セレクションガイド をご覧になり、お客様のニーズに最も適したヒューズホルダーをお選びください。

パネル実装ヒューズホルダー 部品

Filtersフィルター

6onClick
600onClick

パネル実装ヒューズホルダー 情報センター

品名

近年再設計されたリテルヒューズの 600 V インライン型耐水性ヒューズホルダーは、高湿度および腐食環境に対して最大級の保護を提供します。このヒューズホルダーはタッチセーフデザインで、さまざまなアプリケーションで使用できる柔軟な設計になっています。

特長とメリット

  • 個々のデバイスの切断を容易にして修理を容易にし、感電のリスクを排除することで安全性を高める設計
  • バラストの不具合が取付け治具またはデバイスに深刻な損傷を与えるのを防ぐことにより効率性を向上
  • IP67 タッチセーフ標準規格に適合する設計
  • 防水 O リングシール材
  • 柔軟な設計を可能にする各種端子
  • 過酷な環境に適した絶縁カバーも使用可能

アプリケーション

  • 道路および駐車場の照明
  • スポーツ照明および各種屋外照明看板
  • ボートの電気回路、トラクターおよび庭用機器、一般屋外回路保護(信号、路地の照明、電動車椅子など)

推奨ヒューズ

LEB/LEX シリーズ

  • クラス CC シリーズ:CCMR、KLDR、KLKR
  • ミゼットシリーズ:BLF、BLN、FLM、FLQ、KLK、KLKD

LEC/LEY シリーズ

  • クラス CC シリーズ:CCMR、KLDR、KLKR