150520 インラインヒューズホルダーは、定格電流 20A、定格電圧 600 VAC / VDC で、データセンター、HVAC、電源など、補助的な保護が必要なアプリケーションに最適です。8インチの被覆剥き済みワイヤーリードとヒューズクリップはあらかじめ組み込まれており、素早い取り付けが可能です。
- 高い定格電圧で、多くの電源アプリケーションに対応
- ワイヤーリードはヒューズクリップにあらかじめ取り付けられており、素早い組み立てが可能
- 一体成型体
- UL認定 - UL / CSA 4248.1
150520 部品
フィルター
2 合計結果の 1 から 2 までを表示
品番 | アクション | Current Rating (Continuous) in Amps | Indicating | Current Rating Max (A) |
---|
品番 | アクション | Current Rating (Continuous) in Amps | Indicating | Current Rating Max (A) | |
---|---|---|---|---|---|
10 | No | 10 | |||
10 | No | 10 |