background-waves

150274

| シリーズ: 150
info

このヒューズホルダー(品番 150274)は 2AG ヒューズと 5 × 20mm サイズのヒューズ用です。最大定格電流は 2AG サイズヒューズが 350V - 5 A、5 × 20mm サイズヒューズが 350V - 10A です。**

** 32V 以上でヒューズを交換する場合は、電源を切って作業を行ってください。

特性価格
表示
なし
最大AC電圧(V)
350
製品カテゴリータイプ用
2AG (5x15mm) および 5x20mm
パッケージコード
Z
定格電圧 (V)
350

150274 関連資料

表示 1 最長 3 の 3 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
01500274ZACS INLINE FUSEHLDRRoHS6/10/2003Pb-Free6/10/2003Pdf IconCoC_RoHS10_01500274ZPdf IconREACH_SVHC Declaration_01500274Z.pdf不使用なし
01500274ZLXN
01500274ZXUINLINE FUSEHLDR UNASSEMBLED 320VRoHS6/10/2003Pb-Free2/8/2017Pdf IconCoC_RoHS10_01500274ZXUPdf IconREACH_SVHC Declaration_01500274ZXU不使用なしPdf IconIPC_01500274ZXU

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。