background-waves

インラインヒューズホルダー

インライン型ヒューズホルダーは、ワイヤーハーネスに沿わせて取り付けることで、ヒューズブロックが収まらない場所や、ジャンクションボックスへのケーブルの配線が現実的でない場所に過電流保護を行います。リテルヒューズは、車載用、工業、照明、電気通信、発電および伝送の各アプリケーションに使用されるほとんどの種類のヒューズに適合するインライン型ヒューズホルダーを製造しています。既製のオプションには、防水ホルダーと表示ホルダーがあります。また、お客様と協力して、カスタマイズされたインラインホルダーを設計することもできます。
  • 12V〜58V システムでの使用定格
  • 最大 60A のヒューズに対応できるバージョンもあります
  • 優れた UL 94 難燃性定格
  • ブレード、カートリッジ、シリンドリカル、ガラス、魚雷ヒューズの保持に特化したバージョン
  • 防水シール
  • オプションカバーあり

インラインヒューズホルダー 部品

Filtersフィルター

2onClick
80onClick

インラインヒューズホルダー アプリケーション

three electricity meters with green digital screens
電気メーター

Smart electricity meters give building managers insight into and control over energy use. Littelfuse makes the solid state relays,

エネルギー貯蔵 - 乗用車用電動パワートレーン

EV の効率的で安全なエネルギー貯蔵を確保します。 このブロック図に示されているリテルヒューズの過電流および過電圧保護デバイスを選択して、短絡や電流サージによる損傷を防止してください。 高電圧ヒューズ、バッテリーヒューズ、TVS

ハイライトセクション

  • 自動車
  • 工業
  • 照明
  • 発電とトランスミッション
  • 電気通信

インラインヒューズホルダー 関連資料

インラインヒューズホルダー 注目の製品

インラインヒューズホルダー 情報センター

品名

近年再設計されたリテルヒューズの 600 V インライン型耐水性ヒューズホルダーは、高湿度および腐食環境に対して最大級の保護を提供します。このヒューズホルダーはタッチセーフデザインで、さまざまなアプリケーションで使用できる柔軟な設計になっています。

特長とメリット

  • 個々のデバイスの切断を容易にして修理を容易にし、感電のリスクを排除することで安全性を高める設計
  • バラストの不具合が取付け治具またはデバイスに深刻な損傷を与えるのを防ぐことにより効率性を向上
  • IP67 タッチセーフ標準規格に適合する設計
  • 防水 O リングシール材
  • 柔軟な設計を可能にする各種端子
  • 過酷な環境に適した絶縁カバーも使用可能

アプリケーション

  • 道路および駐車場の照明
  • スポーツ照明および各種屋外照明看板
  • ボートの電気回路、トラクターおよび庭用機器、一般屋外回路保護(信号、路地の照明、電動車椅子など)

推奨ヒューズ

LEB/LEX シリーズ

  • クラス CC シリーズ:CCMR、KLDR、KLKR
  • ミゼットシリーズ:BLF、BLN、FLM、FLQ、KLK、KLKD

LEC/LEY シリーズ

  • クラス CC シリーズ:CCMR、KLDR、KLKR