background-waves

571027

ACS 600V PANEL MNT HOLDER 20A MIDGET | シリーズ: 571
info

パネル実装ヒューズホルダーは、補助およびクラス CC の分岐回路保護に利用できます。クラス CC ヒューズにはキャップの一方にリジェクション機能があり、より低い定格電圧または遮断定格でのヒューズの取付けを防ぐためのリテルヒューズのクラス CC ヒューズブロックおよびヒューズホルダーのリジェクション機能と連動します。防水タイプは必ずパネルの正面に実装してください。

特性価格
ヒューズタイプ
ミゼット
取付け方式
パネル実装
最大定格電流 (A)
30
Max VDC (V)
600

571027 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
05710027LACS 600V PANEL MNT HOLDER 20A MIDGETRoHS6/15/2005Pb-Free6/15/2005なし

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。