background-waves

シリーズ: 571

ミゼット & クラス CC ヒューズ用パネル実装ヒューズホルダー
製品ステータス| i
info

パネル実装ヒューズホルダーは、補助およびクラス CC の分岐回路保護に利用できます。クラス CC ヒューズにはキャップの一方にリジェクション機能があり、より低い定格電圧または遮断定格でのヒューズの取付けを防ぐためのリテルヒューズのクラス CC ヒューズブロックおよびヒューズホルダーのリジェクション機能と連動します。防水タイプは必ずパネルの正面に実装してください。

  • Foolproof rejection feature
  • Watertight
  • Prevents the installation of fuses with a lower voltage or interrupting rating
  • Protects against moisture getting into the holder

571 部品

Filtersフィルター

571 アプリケーション

ハイライトセクション

  • パネル
  • 該当なし

シリーズ: 571 関連資料