background-waves

電気インライン & パネル実装ヒューズホルダー

リテルヒューズ電気インラインホルダーおよびパネルマウントヒューズホルダーは、高湿度および腐食環境において最大級の保護を提供するよう設計されています。これらの製品は、街路や駐車場の照明、スポーツスタジアムの照明、屋外照明看板、路地の照明、ボートの電気回路、トラクター/庭用機器、信号機、蛍光灯など、さまざまなアプリケーションで使用できる安全で柔軟な設計となっています。これらの製品は、防水 O リングシール、非常に過酷な条件に対応する絶縁カバー、1 極および 2 極構成など、多くの機能を備えて設計されています。

電気インライン & パネル実装ヒューズホルダー 部品

Filtersフィルター

電気インライン & パネル実装ヒューズホルダー 情報センター

品名

近年再設計されたリテルヒューズの 600 V インライン型耐水性ヒューズホルダーは、高湿度および腐食環境に対して最大級の保護を提供します。このヒューズホルダーはタッチセーフデザインで、さまざまなアプリケーションで使用できる柔軟な設計になっています。

特長とメリット

  • 個々のデバイスの切断を容易にして修理を容易にし、感電のリスクを排除することで安全性を高める設計
  • バラストの不具合が取付け治具またはデバイスに深刻な損傷を与えるのを防ぐことにより効率性を向上
  • IP67 タッチセーフ標準規格に適合する設計
  • 防水 O リングシール材
  • 柔軟な設計を可能にする各種端子
  • 過酷な環境に適した絶縁カバーも使用可能

アプリケーション

  • 道路および駐車場の照明
  • スポーツ照明および各種屋外照明看板
  • ボートの電気回路、トラクターおよび庭用機器、一般屋外回路保護(信号、路地の照明、電動車椅子など)

推奨ヒューズ

LEB/LEX シリーズ

  • クラス CC シリーズ:CCMR、KLDR、KLKR
  • ミゼットシリーズ:BLF、BLN、FLM、FLQ、KLK、KLKD

LEC/LEY シリーズ

  • クラス CC シリーズ:CCMR、KLDR、KLKR