デッドフロント ヒューズホルダー

リテルヒューズの POWR-SAFE デッドフロントヒューズホルダーは、ヒューズの取り付けおよび取り外し時に、作業者に最大限の安全保護を提供します。これらのヒューズホルダーはタッチセーフ保護機能を備え、表示オプションと非表示オプションがあります。リテルヒューズは、複数のヒューズホルダーに安全に電力を分配するためのバスバーシリーズも提供しています。POWR-SAFE デッドフロントヒューズホルダーは、クラス CC、ミゼット (10 x 38 mm)、クラス J、および 10 x 85 mm ヒューズを収納するように設計されています。
デッドフロント ヒューズホルダー 部品
フィルター
14 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Fuse Type | Indicating | Voltage Rating (V) | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | Fuse Type | Indicating | Voltage Rating (V) | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|