background-waves

シリーズ: LSRU

シングルポール ヒューズホルダーおよびレセプタクル付きボックスカバー
製品ステータス| i
info
リテルヒューズのヨーロッパスタイル NH ヒューズリンクは、コンダクタとモーターの保護用に設計されています。gL-gG 特性ヒューズリンクは、一般にケーブルや据付配線を過負荷や短絡から保護するために使用されます。aM 特性ヒューズリンクは、モーターとスイッチギアの短絡保護に使用されます。これらの製品は、最大 630A まで、NH00C ~ NH3 のサイズがあります。

LSRU 部品

Filtersフィルター

シリーズ: LSRU 関連資料