ZCASE® SMZ シリーズ ボルトダウン スタッドマウントヒューズホルダーは、ZCASE® 高電流ヒューズをオルタネーター、バッテリースイッチ、または電気リレーに直接取り付けることができ、必要な配線と部品を削減 Thanks to an insulated M8 or M10 stud on the busbar, the compatible fuse (sold separately) and output cable with a ring terminal (not included) can be assembled using the included standard nut.
The SMZ Series M8 ZCASE® fuse holder is available with an M6, M8, or M10 mounting hole to meet the requirements of various applications, and the M10 ZCASE® fuse holder features an M10 mounting hole. ヒューズ保護カバーのみの場合、ヒューズとマウンティングスタッドの保護カバーがある場合、カバーなしの場合など、様々な構成に対応しています。