background-waves

0FHZ0212Z

Zcase Single Fuse Holder M10 busbar | シリーズ: ZCASE-SMZ
info

ZCASE® SMZ シリーズ ボルトダウン スタッドマウントヒューズホルダーは、ZCASE® 高電流ヒューズをオルタネーター、バッテリースイッチ、または電気リレーに直接取り付けることができ、必要な配線と部品を削減 Thanks to an insulated M8 or M10 stud on the busbar, the compatible fuse (sold separately) and output cable with a ring terminal (not included) can be assembled using the included standard nut.

The SMZ Series M8 ZCASE® fuse holder is available with an M6, M8, or M10 mounting hole to meet the requirements of various applications, and the M10 ZCASE® fuse holder features an M10 mounting hole. ヒューズ保護カバーのみの場合、ヒューズとマウンティングスタッドの保護カバーがある場合、カバーなしの場合など、様々な構成に対応しています。

特性価格
取付け方式
ボルトダウン
ヒューズタイプ
ZCASE
最大定格電流 (A)
400
アンペアでの定格電流(直流)
300
定格電圧 (V)
32
最高温度 (°F)
221
最低温度(°F)
-40
最高温度(°C)
105
最低温度(°C)
-40
推奨トルク
M8 Fuse Stud: 14Nm
入力端子
M10 Stud Mount Hole
出力端子
M10 スタッド
Flammability Rating
UL 94 V-0
  • Accepts high-current ZCASE® single bolt-down M8-size or M10-size fuses, depending on the model (fuses sold separately)
  • マウントホールサイズM6、M8、およびM10に対応
  • 3SMZ シリーズヒューズホルダーまでを重ねて使用することで複数の回路保護が可能
  • 省スベース設計により配線と分離したヒューズホルダーまたは配電モジュール(PDM)の必要性を削減
  • 錫メッキ銅製バスバーによる高い耐食性
  • Red UL 94 V-0-rated cover prevents accidental contact
  • Available with cover for fuse only or cover for fuse and mounting stud
  • Total continuous current should not exceed 400 A per holder

0FHZ0212Z アプリケーション

ハイライトセクション

  • オルタネーター、バッテリースイッチ、または電気関連リレー向け

0FHZ0212Z 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0FHZ0212ZZcase Single Fuse Holder M10 busbarRoHS10/30/2018Pb-Free10/30/2018あり

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。