ZCASE® SMZ シリーズ ボルトダウン スタッドマウントヒューズホルダーは、ZCASE® 高電流ヒューズをオルタネーター、バッテリースイッチ、または電気リレーに直接取り付けることができ、必要な配線と部品を削減 Thanks to an insulated M8 or M10 stud on the busbar, the compatible fuse (sold separately) and output cable with a ring terminal (not included) can be assembled using the included standard nut.
The SMZ Series M8 ZCASE® fuse holder is available with an M6, M8, or M10 mounting hole to meet the requirements of various applications, and the M10 ZCASE® fuse holder features an M10 mounting hole. ヒューズ保護カバーのみの場合、ヒューズとマウンティングスタッドの保護カバーがある場合、カバーなしの場合など、様々な構成に対応しています。
- Accepts high-current ZCASE® single bolt-down M8-size or M10-size fuses, depending on the model (fuses sold separately)
- マウントホールサイズM6、M8、およびM10に対応
- 3SMZ シリーズヒューズホルダーまでを重ねて使用することで複数の回路保護が可能
- 省スベース設計により配線と分離したヒューズホルダーまたは配電モジュール(PDM)の必要性を削減
- 錫メッキ銅製バスバーによる高い耐食性
- Red UL 94 V-0-rated covers prevent accidental contact. One version covers just the fuse only, and the other covers the fuse and mounting stud.
- Total continuous current should not exceed 400 A per holder
ZCASE-SMZ 部品
フィルター
品番 | アクション | Mounting Method | Fuse Type | Current Rating Max (A) | Current Rating (Continuous) in Amps | Voltage Rating (V) | Temperature Maximum (°F) | Temperature Minimum (°F) | Temperature Maximum (°C) | Temperature Minimum (°C) | Recommended Torque | Ignition protection | Input Terminals | Output Terminals |
---|
品番 | アクション | Mounting Method | Fuse Type | Current Rating Max (A) | Current Rating (Continuous) in Amps | Voltage Rating (V) | Temperature Maximum (°F) | Temperature Minimum (°F) | Temperature Maximum (°C) | Temperature Minimum (°C) | Recommended Torque | Ignition protection | Input Terminals | Output Terminals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolt Down | ZCASE | 400 | 300 | 32 | 221 | -40 | 105 | -40 | M8 Fuse Stud: 14Nm | M8x1.25 SERRATED FLANGE NUT | |||||
Bolt Down | ZCASE | 400 | 300 | 32 | 221 | -40 | 105 | -40 | M8 Fuse Stud: 14Nm | M8 Stud Mount Hole | M8 Stud | ||||
Bolt Down | ZCASE | 400 | 300 | 32 | 221 | -40 | 105 | -40 | M8 Fuse Stud: 14Nm | M10 Stud Mount Hole | M10 Stud | ||||
Bolt Down | ZCASE | 400 | 300 | 32 | 221 | -40 | 105 | -40 | M8 Fuse Stud: 14Nm | M10 Stud Mount Hole | M10 Stud | ||||
Bolt Down | ZCASE | 400 | 300 | 32 | 221 | -40 | 105 | -40 | M8 Fuse Stud: 14Nm | M6 Stud Mount Hole | M8 Stud | ||||
Bolt Down | ZCASE | 400 | 300 | 32 | 221 | -40 | 105 | -40 | M8 Fuse Stud: 14Nm | M6 Stud Mount Hole | M8 Stud | ||||
Bolt Down | ZCASE | 400 | 300 | 32 | 221 | -40 | 105 | -40 | M8 Fuse Stud: 14Nm | M6 Stud Mount Hole | M8 Stud | ||||
ZCASE | 400 | 400 | 80 | 221 | -40 | 105 | -40 | 12-16 Nm | M10 | M8 | |||||
ZCASE-SMZ アプリケーション
- オルタネーター、バッテリースイッチ、または電気関連リレー向け
ハイライトセクション
- オルタネーター、バッテリースイッチ、または電気関連リレー向け
シリーズ: ZCASE-SMZ 関連資料



ZCASE SMZ Series Spotlight
Learn about the features and benefits of this fuse holder for battery protection fuses in the Littelfuse ZCASE line of overcurrent protection devices.

ZCASE-SMZ Instruction Sheet
Follow these instructions to correctly, safely, and securely mount the fuse holders on battery terminals.