background-waves

298907-040

ACS MEGAHOLDER COVER, SEALED | シリーズ: MEGA - 298 Splashproof
info

MEGA® 298 防滴シリーズ 70 V ボルトダウンヒューズホルダーカバーは、MEGA® 298 防滴シリーズヒューズホルダーベース(298907-030、別売り)を使用して防滴シールを構築するために必要となります。ベースとカバーを組み合わせることで、MEGA®の250アンペアまでのヒューズを収納できます(ヒューズは付属していません)。

特性価格
ヒューズタイプ
MEGA
最大定格電流 (A)
250
アンペアでの定格電流(直流)
250
Flammability Rating
ISO 3795
入力端子
M8
取付け方式
ボルトダウン
出力端子
M8
  • MEGA®298防滴シリーズヒューズホルダーベース(298907-030は別売り)と組み合わせて防滴筐体を実現

298907-040 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
298907-040ACS MEGAHOLDER COVER, SEALED

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。