background-waves

298907-030

ACS MEGAHOLDER BASE, SEALED | シリーズ: MEGA - 298 Splashproof
info

MEGA® 298 防滴シリーズ 70 V ボルトダウンヒューズホルダーベースは、最大 250 アンペアまでの MEGA® ヒューズ(ヒューズは含まれません)に使用可能で、過酷な環境下でのバッテリーおよびオルタネーターとの接続に適しています。ボルトダウン・ヒューズホルダーベースでシリコンOリングとグロメットを用いた防滴筐体を実現するには、適合するナイロンカバー(298907-040)が必要です。

特性価格
ヒューズタイプ
MEGA
定格電圧 (V)
70
最大定格電流 (A)
250
アンペアでの定格電流(直流)
187
Flammability Rating
ISO 3795
点火保護
B/16.3
取付け方式
Plastic tab with M6 hole
  • 防滴筐体(別売り)を実現するナイロンカバー(298907-040)に適合

298907-030 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
298907-030ACS MEGAHOLDER BASE, SEALED

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。