background-waves

シリーズ: MEGA - 298 Splashproof

MEGA® 298 防滴
製品ステータス| i
info

MEGA® 298 防滴シリーズ 70 V ボルトダウンヒューズホルダーは、定格電流が最大 250 アンペアまでの MEGA® ボルトダウンヒューズを、取り付けて収納できるよう設計されています。別売りのナイロン製のMEGA®298防滴ベース(298907-030)とカバー(298907-040)を組み合わせると、シリコンOリングとグロメットを用いた防滴構造を実現します。このMEGA®ボルトダウンヒューズホルダーは、バッテリーやオルタネーターの接続や、超高電流保護を必要とする他の種類の太いゲージケーブルに最適です。

  • 定格電流250アンペアまでのMEGA®ヒューズに対応(ヒューズは付属していません)
  • ヒューズホルダーを組み立てると、シリコンOリングとグロメットにより、防滴シールを実現(ベースとカバーは別売りです)
  • ヒューズホルダーの側面にある連結ピンが複数のブロック構成を実現
  • M8スタッドの入力・出力端子

MEGA - 298 Splashproof 部品

Filtersフィルター

MEGA - 298 Splashproof アプリケーション

ハイライトセクション

  • バッテリーとオルタネーターの接続

シリーズ: MEGA - 298 Splashproof 関連資料