background-waves

02981036ZXT

Holder - Mega w/o Nuts, cover all open | シリーズ: MEGA - 298 Bolt-Down
info

最大 500A の MEGA® ヒューズに使用できます。バッテリーや発電機の接続、および超高電流保護を必要とするヘビーゲージケーブルでの使用に最適です。保護カバー付き。安全な複数ブロック構成を可能にする、ヒューズブロック側面の相互接続ピンが特長です。M8 ねじ付きスタッドとロックワッシャー付き六角ナットが含まれます。ヒューズは含まれません。

特性価格
ヒューズタイプ
MEGA
定格電圧 (V)
70
最大定格電流 (A)
500
取付け方式
ボルトダウン
Flammability Rating
UL 94 V-2
入力端子
M8
出力端子
M8
取付けタイプ
M6 x 15mm

02981036ZXT 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
02981036ZXTHolder - Mega w/o Nuts, cover all openRoHS1/1/1991Pb-Free1/1/1991

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。