background-waves

02980900S

Fuse Block Covered, MEGA, 250A, 70V, w/ | シリーズ: MEGA - 298 Bolt-Down
info

MEGA® 298 ボルトダウンシリーズ 70 V 高電流ヒューズホルダーは、最大 500 アンペアまでの MEGA® M8 サイズヒューズに使用可能です。高電流ヒューズホルダーであるため、バッテリーとオルタネーターの接続の他、それ以外の種類のヘビーゲージケーブルの超高電流保護にも最適です。

このヒューズホルダー構成(02980900S)では、 M6 取付け穴、テザー、そして位置 A および D に開口部のある保護カバー(2D プリントを参照)を備えたベースを提供しています。

特性価格
ヒューズタイプ
MEGA
定格電圧 (V)
70
最大定格電流 (A)
500
取付け方式
ボルトダウン
Flammability Rating
UL 94 V-2
入力端子
M8
出力端子
M8
取付けタイプ
M6
  • 最大 500 アンペアの MEGA® M8 サイズヒューズに対応(ヒューズは別売り)
  • ベーススタイル 1 には M6 取付け穴あり(取付け用ハードウェアは別売り)
  • UL 94 定格保護カバーは両端に開口部あり(位置 A および D、2D プリントを参照)
  • 熱可塑性物質テザーを含む
  • M8 六角ナットとワッシャーを含む

02980900S 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
02980900SFuse Block Covered, MEGA, 250A, 70V, w/RoHS1/1/1991Pb-Free1/1/1991

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。